Danfoss logo
Self-acting differential pressure relief controller type AVDA

AVDA, PN 10, DN 20, 3.4 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, İçten diş, Rp 3/4

003N0039

AVDA 20 Basınç düzenleyici 0.1-1.2 bar

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAVDA 20 Basınç düzenleyici 0.1-1.2 bar
Akışkan pH [Maks.]10
Akışkan pH [Min.]7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]10 °C
Alternatif akışkan%30’a kadar glikol karışımlı su
Ayar tipiAdjustable
Bağlantı boyutuRp 3/4
Bağlantı tipleriİçten diş
Basınç kontrolörüFark basıncı tahliye kontrolörü
Basınç sınıfıPN 10
Basınç, nominal [bar]10 bar
Çap [mm]20 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi kontrolüHayır
Debi sınırlandırmaHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]7.00 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.]1.20 bar
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç ayarı [bar] [Min.]0.10 bar
FonksiyonFark basınç tahliye kontrolörü
Fonksiyon VSP - PEvet
Fonksiyon VSP - QHayır
Fonksiyon VSP - THayır
İzin verilen akışkanDistrict heating/cooling circulation water
Kavitasyon faktörü0.40
Kvs değerleri [m³/s]3.40 m³/h
Material DescriptionAVDA 20 Pressure regulator 0.1-1.2 bar
Mil pozisyonuNormalde kapalı
Montaj versiyonuBypass
Port sayısı2
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün grubuPressure flow controllers
Ürün tipiAVDA
UygulamaMerkezi Isıtma
Vana boyutuDN 20
Vana gövdesi malzemesiSıcak haddelenmiş pirinç, malz. No. 2.0402 (Ms 58)
Vana konisi DP malzemesiNBR kauçuk

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.29 Kilogram
Net ağırlık2.176 Kilogram
Hacim4.643 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421100028
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm