230V Room thermostats
Product types shown: 7

BasicPlus2
Danfoss BasicPlus2 Oda Termostatları, su bazlı yerden ısıtma sistemlerinde hassas oda sıcaklığı kontrolü için tasarlanmıştır. Sıcaklığı kullanıcının tercihine göre ayarlayarak, önemli enerji tasarrufu sağlarken optimum termal konfor sunarlar. Kadranlı, ekranlı ve programlanabilir ekranlı versiyonları bulunan bu termostatlar, zeminleri korumak, don hasarını önlemek ve ısıtma verimliliğini artırmak için kullanım kolaylığını gelişmiş kontrol özellikleriyle birleştirir.

Danfoss Icon™ DialOda Termostatları, 230 V
Danfoss Icon™, hidronik döşemeden ısıtma uy-gulamalarına yönelik sıva altına ve duvar üstüne monte edilebilen oda termostatları serisidir.
Danfoss Icon™ Dial, elektrik beslemesi ile bağım-sız bir termostat olarak çalıştırılabildiği gibi Wiring Center ile birlikte de kullanılabilmektedir.
Bir röle çıkışı kullanan termostat, 5 termal aktüatöre kadar kontrol edebilmektedir.
Kullanıcı, sıcaklık ayar kadranı ile 5 ila 30 dereceler arasında istenilen oda sıcaklığını ayarlayabilir.
Ayar Kadranı, sınırlama pimleri ile ayar noktası ara-lığını sınırlamak için kullanılmasına olanak sağla-ması için sökülebilmektedir.
Danfoss Icon™ Programmable Room Thermostats, 230V
Danfoss Icon™ is a range of flush and surface mounted room thermostats for hydronic floor heating applications.
Danfoss Icon™ Programmable is mains powered and can be used as a stand-alone thermostat or in combination with Wiring Center.
The thermostat uses a triac output and can control up to 5 thermal actuators.
The user can choose between 7 pre-defined heating schedules. A schedule can be temporarily overrided by using the three mode keys.
The thermostat can also operature without scheduling (constant room temperature setpoint).
The thermostat uses forecast (adaptive learning).
The thermostat uses a “touch on glass” interface with a shine through display. The display is “OFF” in normal operation.
Danfoss Icon™ Vitrin Termostatı, 230 V
Danfoss Icon™; yerden ısıtma sistemleri için tasarlanmış, gömme ve yüzeye monte edilebilen oda termostatlarından oluşan bir seridir.
Danfoss Icon™ Ekranı şebeke elektriğiyle çalışır ve bağımsız bir termostat olarak veya Kablolama Merkezleri ile birlikte kullanılabilir.
Termostat, triyak çıkışı kullanır ve 5 adede kadar termal aktüatörü kontrol edebilir.
Kullanıcı, dokunmatik arayüz üzerinden istediği oda sıcaklığını ayarlayabilir ve ölçülen oda sıcaklığını okuyabilir.
Termostat, ışık geçirgen ekranlı "cam üzerine dokunmatik" bir arayüz kullanır. Ekran normal çalışma sırasında "KAPALI" konumundadır.