BasicPlus2
Danfoss BasicPlus2 Oda Termostatları, su bazlı yerden ısıtma sistemlerinde hassas oda sıcaklığı kontrolü için tasarlanmıştır. Sıcaklığı kullanıcının tercihine göre ayarlayarak, önemli enerji tasarrufu sağlarken optimum termal konfor sunarlar. Kadranlı, ekranlı ve programlanabilir ekranlı versiyonları bulunan bu termostatlar, zeminleri korumak, don hasarını önlemek ve ısıtma verimliliğini artırmak için kullanım kolaylığını gelişmiş kontrol özellikleriyle birleştirir.
Features and benefits
- WT-T (Kadranlı) Oda Termostatı
- Hızlı sıcaklık ayarı için basit kadran kullanımı.
- Donmaya karşı koruma sembolü, minimum enerji kullanımı sağlarken donmayı önler.
- LED göstergeler: 1. Yeşil ışık – termostat açık, ısı talebi yok; 2. Kırmızı ışık – termostat açık, ısı talebi aktif.
- WT-D (Ekranlı) ve WT-P (Ekranlı ve Programlanabilir) Oda Termostatları
- Beyaz arka aydınlatmalı LCD'li modern tasarım
- Dışarıda fonksiyonu fonksiyonu, evde olmadığınız zamanlarda enerji tasarrufu sağlar.
- Çocuk güvenlik kilidi
- Üç farklı sıcaklık kontrol modu seçilebilir: 1. Oda sıcaklığı kontrolü (varsayılan); 2. Zemin sıcaklığı limitli oda sıcaklığı; 3. Zemin sıcaklığı kontrolü
- İki farklı zemin sıcaklık kontrol modu seçeneği: Yüksek / Düşük
- Oda ve zemin sıcaklığı için ayarlanabilir maksimum ve minimum sınırlar.
- İsteğe bağlı olarak, güç kapalıyken oda sıcaklığını gösteren ekran.
- Zemin sıcaklığının maksimum düzeyde kontrol edilmesini sağlayan, aşırı ısınma ve zemin hasarı riskini azaltan zemin sensör terminalleri.
- Donmaya karşı koruma modu (~5 °C)
- Ölçüm sapmalarını telafi etmek için sıcaklık kalibrasyonu.
- Otomatik konfor ve sıcaklık düşürme için yalnızca 5-2 haftalık programlama yapılabilir.