Danfoss Icon™ DialOda Termostatları, 230 V
Danfoss Icon™, hidronik döşemeden ısıtma uy-gulamalarına yönelik sıva altına ve duvar üstüne monte edilebilen oda termostatları serisidir.
Danfoss Icon™ Dial, elektrik beslemesi ile bağım-sız bir termostat olarak çalıştırılabildiği gibi Wiring Center ile birlikte de kullanılabilmektedir.
Bir röle çıkışı kullanan termostat, 5 termal aktüatöre kadar kontrol edebilmektedir.
Kullanıcı, sıcaklık ayar kadranı ile 5 ila 30 dereceler arasında istenilen oda sıcaklığını ayarlayabilir.
Ayar Kadranı, sınırlama pimleri ile ayar noktası ara-lığını sınırlamak için kullanılmasına olanak sağla-ması için sökülebilmektedir.
Features and benefits
- Açma/Kapama kontrolü;
- Sıva altı model, piyasadaki bir çok elektrik anahtar ve priz çerçeveleri ile uyumludur;
- Pimler ile sıcaklık ayar aralığının sınırlanabilmesi;
- Sade tasarım ve basit kullanıcı arayüzü;
- Donma koruma ayarı;
- 230 V NC (normalde kapalı) veya NO (normalde açık) aktüatörlerle kullanılabilmektedir;
- Entegre termal hızlandırıcı;
- Çok yüksek UV direnci.