TPOne- RF G + RX1-S, V2, Termostat için pil +230Vac alıcı için
087N7858
TPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver
087N7858
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.022 |
| Açık/Kapalı Denetimi | Evet |
| Açıklama | TPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver |
| Akışkan | A |
| Arka Ekran Aydınlatması | Evet |
| Backplate | Industry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Besleme Türü | Termostat için pil +230Vac alıcı için |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Bilye Sertlik Testi [°C] | 75 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Çıkış rölesi değeri endüktif [A] | 1 A |
| Çıkış rölesi değeri rezistif [A] | 3 A |
| Contains batteries | Yes |
| Derinlik [mm] | 30 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Donmadan koruma | Evet |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Fabrika Ayarı Takvim Saati | Hayır |
| Fabrika Ön Ayar Programları | Evet |
| Garanti [Yıl] | 5 |
| Geçersiz Kılma Fonksiyonu | Evet |
| Gecikmeli Başlangıç Kontrolü | Evet |
| Genişlik [mm] | 155.00 mm |
| Günlük Açık/Kapalı Süreler | 6 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapatma Anahtarı | Evet |
| Kategori adı | Programmable thermostat |
| Kontrol kirliliği | Derece 2 |
| Kontrol tipi | On/Off load compensation |
| Malzeme | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | TPOne- RF G + RX1-S, V2 |
| Nominal İmpuls Gerilimi [kV] | 2.5 kV |
| On/off oransal kontrol | Evet |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Onay | CEUKCA |
| Optimum Başlangıç Kontrolü | Evet |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Otomatik Yaz Saati Uygulaması | Evet |
| Pil miktarı | 2 |
| Pil ömrü [Yıl] | 2.0 yıl |
| Pil türü | 2 x AA alkalin pil |
| Product line | Mechanical TRV |
| Program Tipi | 7 gün, 5/2 gün, 24 saat |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Renk | Beyaz RAL 9010 |
| RF Aralığı [m] | 30 m |
| RF Frekansı [MHz] | 433.92 MHz |
| Saat Göstergesi | Sabah/akşam veya 24 saat gösterge |
| SCIP dosya no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dosyası ürün adı | Electronic programmable room thermostat |
| Seçilebilir °C veya °F | Evet |
| Servis Aralığı Zamanlayıcısı | Evet |
| Sıcaklık [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Sıcaklık [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sıcaklık Doğruluğu | ±1°C |
| Süreyi veya Sıcaklığı Gösterir | Evet |
| Tasarım Standardı | EN 60730-2-9 |
| Tatil Fonksiyonu | Evet |
| Termostat Modu | Evet |
| Tolerans | ±15% |
| Tümleşik Sensör | Evet |
| UNSPSC KODU | 41112209 |
| Ürün açıklaması | TPOne- RF G + RX1-S, V2 |
| Ürün grubu | Programmable Room Thermostats |
| Ürün tipi | TPOne |
| Uygulama | Room heating |
| Uzaktan Sensör Seçeneği | Evet |
| Yükseklik [mm] | 66 mm |
| Zayıf Pil Göstergesi | Evet |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.52 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.48 Kilogram |
| Hacim | 2.132 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419267 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |