Danfoss logo
TPOne-product-category

TPOne

TPOne Programlanabilir Oda Termostatı platformu, kullanıcı dostu ilişkisine yeni boyutlar getiriyor. Esnek nokta matris ekranı, kurulumcuya ve kullanıcıya durum ve ayarlar hakkında geri bildirim sağlamak için kolay okunan simgeler ve metin bilgileri kullanır. Ekran etkinleştirildiğinde, arka ışığı aydınlanır ve sıcaklığı ayarlama veya ayar menülerine gitme butonlarına dair yönlendirmeler verilir.

Krono Oransal, Yük Dengelemesi kontrolü, standart açma/kapama kontrolü üzerinde arttırılmış konfor ve geliştirilmiş ekonomi sağlayan varsayılan bir ısı düzenleme sistemidir. Ayrıca, Standart Açma/Kapama da seçilebilir.

Krono-oransal mod ayarlandığında, termostat sistem üzerinde sabit bir döngü oranı sunar ve yükle orantılı olarak her bir döngü dahilindeki Açma ve Kapama dönemlerinin süresini belirler.

Açık/kapalı dönemleri belirlemek için kullanılan kontrol algoritması, normalde açma/kapama veya basit oransal kontrol ile ilişkilendirilen ofseti ortadan kaldırmak için oransal + integral (PI) rutinini kullanır.

Krono-oransal kontrol, konforu belirgin şekilde iyileştirir ve genellikle su sıcaklığını optimize ederek kazan verimliliğini iyileştirir.

Isıtma başlatma seçeneklerini TPOne için yeniden tasarladık. Standart başlatma, planlanan sürede varsayılan olarak ani ısıtma sağlar. Yeni, dinamik Gecikmeli ve Optimize başlangıç özellikleri de seçilebilir. Gecikmeli başlangıç, ortam sıcaklığı ve gereken sıcaklık arasındaki enerji kullanımını düşüren farka bağlı olarak ısıtma başlangıcını planlanan sürede duraklatacaktır. Optimize başlangıç, ortam sıcaklığı ve gereken sıcaklık arasındaki farkı izleyebilecek ve istenen değere planlanan sürede ulaşmak için ısıtmayı başlatacak en iyi zamanı hesaplayacaktır.

En doğru kontrolü sağlamak, manuel ayar ve düzenleme ihtiyacını gidermek için her iki özellik de günlük performansın doğruluğuna göre dinamik olarak ayarlanır.

Features and benefits

  • Farklı Kullanıcı ve Kurulumcu Ayarı Menüleri
  • Tatil Planlayıcısı
  • Üst ve Alt Sıcaklık Limitleri
  • Kapasitif Dokunmatik Buton Kontrolü
  • Buton Kilidi
  • °C veya °F Seçilebilir Ekran
  • İşitsel Buton Kliği (seçilebilir)
  • Donmaya Karşı Koruma Sıcaklığı Ayarı
  • Seçilebilir Evsel Sıcak Su Kanalı (sadece Şebeke Farklı)
  • Anlaşılır Metin Görünümü (7 Dil)