Programlanabilir Termostatlar
Product types shown: 2

TP5001
TP room thermostats are typically used in conjunction with a boiler and wall hung radiator heating systems. However, they can also be used in other heating systems where reference room temperature is used to switch the heat source either directly or via zone valves.TP5001 offers all the features from the RET variants in addition it has full heating schedule control. A schedule can be set to suit the user’s heating demands, this can significantly reduce the cost of heating the home by only heating the building when necessary.The TP5001 can be set to 5-2Day schedule or 24Hr depending on user preference. If required, the schedule can be deactivated, and the device can be used manually like a room thermostat. 4 event times can be selected (2 heating periods) for morning and evening.

TPOne
TPOne Programlanabilir Oda Termostatı platformu, kullanıcı dostu ilişkisine yeni boyutlar getiriyor. Esnek nokta matris ekranı, kurulumcuya ve kullanıcıya durum ve ayarlar hakkında geri bildirim sağlamak için kolay okunan simgeler ve metin bilgileri kullanır. Ekran etkinleştirildiğinde, arka ışığı aydınlanır ve sıcaklığı ayarlama veya ayar menülerine gitme butonlarına dair yönlendirmeler verilir.
Krono Oransal, Yük Dengelemesi kontrolü, standart açma/kapama kontrolü üzerinde arttırılmış konfor ve geliştirilmiş ekonomi sağlayan varsayılan bir ısı düzenleme sistemidir. Ayrıca, Standart Açma/Kapama da seçilebilir.
Krono-oransal mod ayarlandığında, termostat sistem üzerinde sabit bir döngü oranı sunar ve yükle orantılı olarak her bir döngü dahilindeki Açma ve Kapama dönemlerinin süresini belirler.
Açık/kapalı dönemleri belirlemek için kullanılan kontrol algoritması, normalde açma/kapama veya basit oransal kontrol ile ilişkilendirilen ofseti ortadan kaldırmak için oransal + integral (PI) rutinini kullanır.
Krono-oransal kontrol, konforu belirgin şekilde iyileştirir ve genellikle su sıcaklığını optimize ederek kazan verimliliğini iyileştirir.
Isıtma başlatma seçeneklerini TPOne için yeniden tasarladık. Standart başlatma, planlanan sürede varsayılan olarak ani ısıtma sağlar. Yeni, dinamik Gecikmeli ve Optimize başlangıç özellikleri de seçilebilir. Gecikmeli başlangıç, ortam sıcaklığı ve gereken sıcaklık arasındaki enerji kullanımını düşüren farka bağlı olarak ısıtma başlangıcını planlanan sürede duraklatacaktır. Optimize başlangıç, ortam sıcaklığı ve gereken sıcaklık arasındaki farkı izleyebilecek ve istenen değere planlanan sürede ulaşmak için ısıtmayı başlatacak en iyi zamanı hesaplayacaktır.
En doğru kontrolü sağlamak, manuel ayar ve düzenleme ihtiyacını gidermek için her iki özellik de günlük performansın doğruluğuna göre dinamik olarak ayarlanır.