Danfoss logo
TPOne-RF 087N7853 Schedule

TPOne- RF, 230Vac, Programmable thermostat

087N7853

TPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
Açık/Kapalı DenetimiEvet
AçıklamaTPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat
AkışkanA
Arka Ekran AydınlatmasıEvet
BackplateCustom Backplate
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
Besleme Türü230Vac
Besleme voltajı [V] AC230 V
Bilye Sertlik Testi [°C]75 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Çıkış rölesi değeri endüktif [A]1 A
Çıkış rölesi değeri rezistif [A]3 A
Contains batteriesYes
Derinlik [mm]30 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Donmadan korumaEvet
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Fabrika Ayarı Takvim SaatiHayır
Fabrika Ön Ayar ProgramlarıEvet
Garanti [Yıl]5
Geçersiz Kılma FonksiyonuEvet
Gecikmeli Başlangıç KontrolüEvet
Genişlik [mm]155.00 mm
Günlük Açık/Kapalı Süreler6
In scope of WEEEYes
Kapatma AnahtarıEvet
Kategori adıProgrammable thermostat
Kontrol kirliliğiDerece 2
Kontrol tipiOn/Off oransal kontrol
MalzemeABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTPOne- RF
Nominal İmpuls Gerilimi [kV]2.5 kV
Önemli özellikler
Değer
On/off oransal kontrolEvet
OnayCEUKCA
Optimum Başlangıç KontrolüEvet
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]45 °C
Otomatik Yaz Saati UygulamasıEvet
Pil miktarı2
Pil türü2 x AA alkalin pil
Product lineMechanical TRV
Program Tipi7 gün, 5/2 gün, 24 saat
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RenkBeyaz RAL 9016
RF Aralığı [m]30 m
RF Frekansı [MHz]433.92 MHz
Saat GöstergesiSabah/akşam veya 24 saat gösterge
SCIP dosya no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dosyası ürün adıElectronic programmable room thermostat
Seçilebilir °C veya °FEvet
Servis Aralığı ZamanlayıcısıEvet
Sıcaklık [°C] [Maks.]35 °C
Sıcaklık [°C] [Min.]5 °C
Sıcaklık Doğruluğu±1°C
Süreyi veya Sıcaklığı GösterirEvet
Tasarım StandardıEN 60730-2-9
Tatil FonksiyonuEvet
Termostat ModuEvet
Tolerans± 15%
Tümleşik SensörEvet
UNSPSC KODU41112209
Ürün açıklamasıTPOne- RF
Ürün etiketiYes
Ürün grubuProgrammable Room Thermostats
Ürün tipiTPOne
UygulamaRoom heating
Uzaktan Sensör SeçeneğiEvet
Weight per battery1 g
Yükseklik [mm]66 mm
Zayıf Pil GöstergesiEvet

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.305 Kilogram
Net ağırlık0.27 Kilogram
Hacim0.9 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5013567423309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm