Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Magnetventil, EV220W, Funktion: NC, G, 1 1/4, 15 m³/h, NBR

042U426719

Mediarekommendationer: Water,Brine,Oil,Air, Godkännande: CE, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector

Rekommenderat byte: 042N1278, 042N7608, 042U4633

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialMässing
Anslutningsstorlek [in]1 1/4
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal vägar2/2
ApplikationÖppet system
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]2500 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]4000 ms
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.3
DelprogramnamnEV220W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.300 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]4.350 psi
DriftServostyrd (membran)
Dysstorlek [mm]32.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]1 1/4 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk anslutningFlatkontakt DIN 43650-A
Energiförbrukning [W] 50Hz9.5 W
Energiförbrukning [W] 60Hz7.0 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionNC
GodkännandeCE
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP65
Kännetecken
Värde
Kv värde [gal/min]17.300 gal/min
Kv värde [m³/h]15.000 m³/h
Manövreringsanordning [mm]9.0 mm
Material DescriptionValve EV220W 32B G 114N NC000 AS024CS
Matningsspänning [V] AC24 V
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]15.0 bar
Max. testtryck [psig]217.5 psig
MediarekommendationerWater,Brine,Oil,Air
Mediatolerans, kommentarerNeutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max]60 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]140 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]14 °F
Omgivningstemp. max122 °F
Omgivningtemp. max50 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventilspole, tillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV220W
SCIP ID nr251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP-dokumentproduktnamnEV220W- solenoid valve
ServicerbarNej
Specification nyckelEV220W 32B G 114N NC000 AS024C
Spole optionClip-on
Spole typAS
StälldonW
Ställdonsstorlek9mm påhäng W
Ställdonsstorlek [tum]0.35 in
Strömförsörjning 50Hz, Max [V]24 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V]24 V
Tätn. mat.NBR
TypbeteckningEV220W 32

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.436 Kilogram
Nettovikt2.008 Kilogram
Volym7.334 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428833370
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm