Danfoss logo
 EV220S 32 G114 U

Magnetventil, EV220S, Funktion: NC, G, 1 1/4, 15 m³/h, FKM

042U4633

Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkännande: PED; CE; c UL us, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialMässing
Anslutningsstorlek [in]1 1/4
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal vägar2/2
ApplikationÖppet system
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]2500 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]4000 ms
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.3
DelprogramnamnEV220S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.300 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]4.350 psi
DriftServostyrd (membran)
Dysstorlek [mm]32.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]1 1/4 in
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
FunktionNC
GodkännandeCEPEDc UL us
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Kv värde [gal/min]17.300 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]15.000 m³/h
Manövreringsanordning [mm]9.0 mm
Material DescriptionValve EV220S 32B G 114F NC000
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]15.0 bar
Max. testtryck [psig]217.5 psig
MediarekommendationerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°C] [Max]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Omgivningstemp. max122 °F
Omgivningtemp. max50 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV220S
SCIP ID nr5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP-dokumentproduktnamnEV220S
ServicerbarNej
Specification nyckelEV220S 32B G 114F NC000
StälldonS
Ställdonsstorlek9 mm clip-on S
Ställdonsstorlek [tum]0.35 in
Tätn. mat.FKM
TypbeteckningEV220S 32
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.025 Kilogram
Nettovikt1.47 Kilogram
Volym7.334 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162525616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm