Danfoss logo
EV250BW-product-category

EV250BW

EV250BW 10, 12, 18 och 22 med lyftassistans kan arbeta från 0 − 10 bar differenstryck. Detta 2/2-vägs ventilprogram är speciellt avsett att användas i applikationer med lågt differenstryck, men som kräver måttliga flödeshastigheter.

Denna ventiltyp är konstruerad med EPDM-tätning, blyfri avzinkningsbeständig Eco-mässing för dricksvattenapplikationer:

  • För vattenförsörjning
  • Hus och stora lägenheter
  • Kök och badrum
  • Kommersiella byggnader
  • Industribyggnader
  • Zonindelning
  • Tvätt
  • Disktvätt
  • Huvudinloppsventiler
  • Maskin- och livsmedelsbearbetning

Features and benefits

  • Utformad för dricksvatten
  • Klipp på spolen
  • Omgivningstemperatur: Upp till 50 °C
  • Spolkapsling: Upp till IP67
  • Dämpad vattenhammare
  • Material i Eco-mässing (blyfri < 0,1 %) och avzinkningsbeständig
  • Ny generation EPDM-tätningar rekommenderas för dricksvatten