Danfoss logo
EV210BW-product-category

EV210BW

EV210BW 1.5, 2, 3, 4.5 och 6 täcker ett brett utbud av direktstyrda 2/2-vägs magnetventiler för universell användning.
EV210BW är ett mycket robust högpresterande ventilprogram. Denna ventiltyp är konstruerad med EPDM-tätning, blyfri avzinkningsbeständig Eco-mässing för dricksvatten. Den kan användas under alla typer av tuffa arbetsförhållanden i krävande industriella applikationer:

  • För vattenförsörjning och kontroll
  • Doseringsapplikation
  • Livsmedelsbearbetning
  • Vattenrening / Omvänd osmos.

Features and benefits

  • För dricksvatten
  • Klipp på spolen
  • Omgivningstemperatur: Upp till 80 °C
  • Spolkapsling: Upp till IP67
  • Kroppsmaterial i eko-mässing (blyviktsprocent <0,1 %)
  • Ny generation EPDM-tätningar rekommenderas för dricksvatten