Danfoss logo
Accessory MBV 2000 Isolation valve

Isoleringsventil, MBV 2000

061B6036

Max. Arbetstryck [bar]: 600, Invändig anslutning, typ: M

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat60 antal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Extern standard för anslutningsstandardDIN 3852
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Invändig anslutning, standardDIN 3852-A
Invändig anslutning, storlek14 x 1.5
Invändig anslutning, typM
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Max. Arbetstryck [bar]600.0 bar
Max. testtryck [psig]8702.0 psig
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]200 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]382 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-4 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppAvstängning- och reglerventiler
ProduktnamnIsoleringsventil
ProdukttypMBV 2000
Specification nyckelMBV2000-XXX
Sprängtryck [bar]1500.0 bar
Utv. ansl. storlek14 x 1.5
Utv. ansl. typM

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.066 Kilogram
Nettovikt0.064 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.089 Liter
EAN/UPC5702424046408