Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1000

188X5318

Length [mm]: 1000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S43 IS16 L1000 FEA DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS43-IS16-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt22.5 Kilogram
Nettovikt22.5 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym1277.637 Liter