PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS25-1500
181H1822
Length [mm]: 1500
181H1822
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 1500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACK S110 IS25 L1500 DP PUR |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S110-IS25-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 29.9 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 29.9 Kilogram |