PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS16-2500
181H1335
Length [mm]: 2500
181H1335
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 2500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACKET S62-63 IS16 FEA L2500 DP PUR |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S62-IS16-2500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 39 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 39 Kilogram |