Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-2500

181H1298

Length [mm]: 2500

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]2500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS16 FEA L2500 DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS62-IS16-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt31.2 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt31.2 Kilogram