PU Insulation jacket, PU-FOAM, S45SE-IS10/16-2000
181H0997
Length [mm]: 2000
181H0997
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 2000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S45SE IS10-16 FEA L2000 DP PU |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S45SE-IS10/16-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 29.8 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 29.8 Kilogram |