MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-600
181H0882
Length [mm]: 600
181H0882
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JAC S43 IS PN25,L600DIV.B |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S43-IS25-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 29.6 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 29.6 Kilogram |