Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-2000

181H0829

Length [mm]: 2000

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Längd [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L2000 DP MW
Kännetecken
Värde
ModelS41/S42-IS10/16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt26 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt26 Kilogram