PU Insulation jacket, PU-FOAM, S8A-IT10-250
181H0126
Length [mm]: 250
181H0126
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 250.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IT L250 FC PUR |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S8A-IT10-250 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 6 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 6 Kilogram |