MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S7A-ST16-400
181H0077
Length [mm]: 400
181H0077
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 400.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S7A ST L400 FEA FC MW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | S7A-ST16-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 6.7 Kilogram |
| Nettovikt | 6.7 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 187.547 Liter |