PU Insulation jacket, PU-FOAM, D1-IT16-100
181H0004
Length [mm]: 100
181H0004
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutning | DN25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Längd [mm] | 100.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S1 IT10 L100 FC PUR |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Model | D1-IT16-100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgrupp | Heat exchangers |
| Produktnamn | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.1 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 2.1 Kilogram |