Danfoss logo
 VX-F 145F3904

Warranty & Service

145F3904

VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningVX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
Material DescriptionVX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
Mixing circuit - controlThermostat
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypWarranty & Service
Regulatornamn för tappvarmvattenPTC2+P
Station size typeType 1
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt31 Kilogram
Nettovikt30 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424653897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm