Danfoss logo
145b1941 and 145B1944

Warranty & Service

145B1944

Danfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min for floor heating, with DHW circulation

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG int. Thread
AnslutningsriktningBottom
Anslutningstyp fjärrvärmeG int. Thread
Anslutningstyp för tappvarmvattenG int. Thread
Antal hushåll [Max]2
Antal hushåll [Min]1
Återcirkulationspump för tappvarmvatten, tillverkareWilo
Återcirkulationspump för tappvarmvatten, typYONOS PARA Z15/7 RK
BeskrivningDanfoss EvoFlat MSS A2G, 45kW, 18,5l/min for floor heating, with DHW circulation
Cirkulation av tappvarmvattenWithout
DG Indicator ProfileContains Liquids
DifferenstrycksregulatorIntegrated
Djup med kapsling [mm]153 mm
Djup utan kapsling [mm]150 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Golvvärmekrets – pumptillverkareWilo
Golvvärmekrets – pumptypWilo Yonos Para 15/6
Innehåller batterierNo
IsoleringsmaterialWithout
KapslingsalternativExtra
KapslingsmaterialWhite-lacquered In wall
Material DescriptionEvoFlat MSS A2G TWA w/HTC Cirk
Mixing circuit - controlThermostat
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar]10 bar
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Paket, bredd [mm]800 mm
Paket, djup [mm]600 mm
Paket, höjd [mm]160 mm
Product lineSubsystems
ProduktgruppFlat Stations
ProdukttypWarranty & Service
Reglertyp för tappvarmvattenFlow/thermostatic
Reglertyp värmeThermostatic + Differential pressure
Regulatornamn för tappvarmvattenTPC-M
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
Station size typeType 2
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]2.0 bar
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max]55 kW
Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min]37 kW
Tilloppstemperatur, design [˚C]95 °C
Värme regulatornamnFTC
Värmekapacitet [kW] [Max]15 kW
Värmekapacitet [kW] [Min]10 kW
Värmepump, tillverkareWilo
VärmepumpstypYONOS PARA RS 15/6
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialGasketed copper
Värmeväxlare, testtryck [bar]38 bar
Värmeväxlare, värme, packningsmaterialEPDM
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenU141RH
Ytterligare informationDHW CirculationSafety functionZone valve actuator

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt24 Kilogram
Nettovikt22.8 Kilogram
Volym77.346 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428524780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm