EvoFlat FSS A, Bottom, 51 kW, Brazed stainless steel, Type 3
145B0968
Danfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
145B0968
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
| Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | 3/4" |
| Anslutningsdimension värme | G int. Thread |
| Anslutningsriktning | Bottom |
| Anslutningstyp fjärrvärme | G int. Thread |
| Anslutningstyp för tappvarmvatten | G int. Thread |
| Antal hushåll [Max] | 2 |
| Antal hushåll [Min] | 1 |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Återcirkulationspump för tappvarmvatten, tillverkare | Wilo |
| Återcirkulationspump för tappvarmvatten, typ | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Beskrivning | Danfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation |
| Bredd med kapsling [mm] | 600 mm |
| Bredd utan kapsling [mm] | 550 mm |
| Cirkulation av tappvarmvatten | Included |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenstrycksregulator | Integrated |
| Djup med kapsling [mm] | 153 mm |
| Djup utan kapsling [mm] | 110 mm |
| Höjd med kapsling [mm] | 600 mm |
| Höjd utan kapsling [mm] | 590 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Isoleringsmaterial | Without |
| Kapslingsalternativ | Extra |
| Kapslingsmaterial | White-lacquered In wall |
| Material Description | EvoFlat FSS A3StS w/Circ. |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
| Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 10 bar |
| Paket, bredd [mm] | 800 mm |
| Paket, djup [mm] | 600 mm |
| Paket, höjd [mm] | 160 mm |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Flat Stations |
| Produkttyp | EvoFlat FSS A |
| Reglertyp för tappvarmvatten | Flow/thermostatic |
| Reglertyp värme | Differential pressure + zone valve |
| Regulatornamn för tappvarmvatten | TPC-M |
| Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
| Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
| Rördimension värme | Ø18 |
| Station size type | Type 3 |
| Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Max] | 51 kW |
| Tappvarmvattenskapacitet [kW] [Min] | 34 kW |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 95 °C |
| Värme regulatornamn | TPC-M |
| Värmekapacitet [kW] [Max] | 15 kW |
| Värmekapacitet [kW] [Min] | 10 kW |
| Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Brazed stainless steel |
| Värmeväxlare för värme, legering | AISI 316 |
| Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Stainless steel |
| Värmeväxlare, testtryck [bar] | 38 bar |
| Ytterligare information | DHW Circulation |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 14 Kilogram |
| Nettovikt | 12.7 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 84.525 Liter |
| EAN/UPC | 5702428524629 |