Danfoss logo
Termix_VMTDMiniopbl_INSUCOVER

Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Typ 2, Värme regulatornamn: RAVK, Regulatornamn för tappvarmvatten: IHPT

144H3027

Produkttyp: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Typ 2, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension cirkulation3/4"
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeinvändig gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeinvändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatteninvändig gänga
Anslutningstyp på cirkulationinvändig gänga
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Beskrivningdirect heating with mixing loop and instantaneous domestic hot water
Bredd med kapsling [mm]300 mm
Bredd utan kapsling [mm]300 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenTillval
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Djup med kapsling [mm]240 mm
Djup utan kapsling [mm]240 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Höjd med kapsling [mm]660 mm
Höjd utan kapsling [mm]660 mm
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
KapslingsalternativNej
KapslingsmaterialUtan
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI Mini 2
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]10 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VMTD MIX-I-FI Mini
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde/termostatisk
Reglertyp värmeTermostatisk + diff.trycksregulator
Regulatornamn för tappvarmvattenIHPT
Rördimension cirkulationDN15
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nrb27d966e-bed4-4f43-a2d9-f5f88c46d85b
SCIP-dokumentproduktnamnTermix VMTD MIX-I-FI Mini 2
Station size typeTyp 2
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]110 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnRAVK
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H+-1 40 G3/4"*20 H

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt20 Kilogram
Nettovikt19 Kilogram
Volym0.048 Cubic meter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706561813251
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm