Kolvkompressor, NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V
125B3940
Köldmedium: R290, Segmentanvändning: Kylning LT; Kylning LT
125B3940
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Förpackningskvantitet | 100 |
| Godkännande | Out of scope |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitetsstyrning | Frekvensomformare |
| Köldmedium | R290 |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 220-240V/1/50-60 |
| Material Description | NMS35FSC+HYL03F-KF frequency; 220-240V;S |
| Model number | NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgrupp | Hermetic compressors |
| Produktnamn | Reciprocating compressor M |
| Produkttyp | NMS35 |
| Segmentanvändning | Kylning LTKylning LT |
| Serie | M |
| Slagvolym [cm3] | 3.50 cm³ |
| Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
| Tillämpningar | LBPMBP |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 6.75 Kilogram |
| Nettovikt | 6.4 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 4.634 Liter |