Danfoss logo
HRH029 HRH032 HRH034 HRH036 HRH038 HRM025 HRM034 HRM038 HRM042 HRP025 HRP032 HRP034 HRP038 HRP040 HRP042 -P6 - 0XC6301B2

Scrollkompressor, HRP034T1LP6

121L3092

Köldmedium: R407C, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 208-230/1/60, Förpackningsformat: Singelpack

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstypLödd
Antal starter per timme [Max]12
BeskrivningHRP034T1
Bredd [mm]239.00 mm
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]165 mm
EconomiserNej
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer [Ohm]1.57 Ohm
FärgBlå
Fas1
FörpackningsformatSingelpack
Förpackningskvantitet1
Frekvens [Hz]60
Gas-utjämningInget
GlasmonteringIngen
GodkännandeCEULUKCA
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]253 V
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm]0.67 Ohm
IDVNo
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IP-klassningIP22
Kapacitet för kondensator A45.000 µF
Kapacitet för kondensator B145-175 µF
KapacitetsstyrningFast varvtal
Köldmediefyllning [kg] [Max]3.63 kg
KöldmediumR407C
Kompressor, strömtillförsel (V)208-230/1/60
KonfigurationskodEnkel
KopplingsstandardODF
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]208 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]187 V
Längd [mm]239.0 mm
Låst rotor, A96.7 A
Manifold enabledNo
Märklast, A15.7 A
Kännetecken
Värde
Material DescriptionHRP034T1LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG
MatningsanslutningarKontaktbleck
Mätuttag för högt tryckInget
Mätuttag för lågt tryckInget
Max pressure (PS) - high side31.10 bar
Max pressure (PS) - low side26.20 bar
Max. likström24.5 A
Model numberHRP034T1LP6
MotorskyddInternt överlastskydd
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/1/60
Oil level switchNone
Oljepåfyllning [L]1.06 L
Oljereferens160HV
OljetypPVE
OljeutjämningIngen
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm]3500 varvtal
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppHermetic compressors
ProduktnamnScroll compressor HRP
ProdukttypHRP034
Ritningsnr0XC6301B-2
SegmentanvändningLuftkonditionering
SerieHRP
Slagvolym [cm3]46.21 cm³
Spänning för kondensator A [V]370.00 V
Spänning för kondensator B [V]250.00 V
Suganslutning, material-
Suganslutning, rörstorlek [in]3/4 in
Suganslutning, storlek [in]3/4 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm]250 mm
TeknikScroll
Teknik, varumärkeScrollkompressor
Total höjd [mm]413.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
Utloppsanslutning, rörstorlek [in]1/2 in
Utloppsanslutning, storlek [in]1/2 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm]379 mm
Viskositet [cP]32.0 mPas

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt35.2 Kilogram
Nettovikt32 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym38.75 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424061210