Danfoss logo
Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H118L-EZ, Antal plattor: 90-product-details

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H118L-EZ, Antal plattor: 90

111H0523

Max. Arbetstryck [bar]: 35, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor90
ApplikationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsNull
GodkännandeASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 ansl.storlekL1"1/2
H1 ansl.typG Utvändig gänganslutning
H2 ansl.storlekL1"1/2
H2 ansl.typG Utvändig gänganslutning
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
KategoriIII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-90
Max. Arbetstryck [bar]35.0 bar
Max. arbetstryck [psi]508 psi
Modellnr118
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterZ
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE H118L-EZ
Q1-ansl., storleksområdeNull
Q1-ansl.typNull
Q2-ansl. storleksområdeNull
Q2-ansl.typNull
Q3-ansl., storleksområdeH5/8
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH1"1/8
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningH118L-EZ
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt42 Kilogram
Nettovikt32 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym101.52 Liter
EAN/UPC5715255227151