AK-PC 710
084B8578
Används för produkt: AK-PC 710, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 21
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
084B8578
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 21 antal |
| Används för produkt | AK-PC 710 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | Display/inställningsenhet |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | DEL EKA 166, Display, Status setting |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Electron. control accessories |
| Produktnamn | Display |
| Produkttyp | Tillbehör |
| Typbeteckning | EKA 166 |
| Ytterligare information | Used for AK-PC 710 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.144 Kilogram |
| Nettovikt | 0.075 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 1.064 Liter |
| EAN/UPC | 5702428406451 |