Överhettningsregulator, EKD 316
084B8040
Kommunikat.: MODBUS, Matningsspänning [V] AC: 24
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
084B8040
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | C-TICKEACLLC CDC TYSKcURus |
| Identisk produkt | 084B8140 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kommunikat. | MODBUS |
| Material Description | EKD 316 ETS VENTIL INTERFACE |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] AC | 24 V |
| Matningsspänning [V] DC | 24.00 V |
| Monteringsmetod | DIN-skena |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Elektronisk ventilreglering |
| Produktnamn | Överhettningsregulator |
| Produkttillbehör | Electron. control accessories |
| Produkttyp | EKD 316 |
| Servicerbar | Nej |
| UL-certifiering | Yes |
| Ventilutgång | CCMCCMTETS 6ETS12.5–ETS400 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.216 Kilogram |
| Nettovikt | 0.163 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.633 Liter |
| EAN/UPC | 5702428099851 |