Danfoss logo
ERC 112C - Front

Elektronisk kylregulator, ERC 112C

080G3494

Digitala ingångar (DI) [pc]: 1, Matningsspänning [V] AC: 100 - 240, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 27

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Analoga ingångar (Al) [pc]4 antal
Annan RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal per förpackningsformat27 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital utgång (DO) [pc]3 antal
Digitala ingångar (DI) [pc]1 antal
Division25
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul7(a)7(c)-I
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material DescriptionERC 112C BLUE LED, CFF, BUZ. STM32
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PFAS-halt [Ja/Nej]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppTemperaturregulatorer
ProduktnamnElektronisk kylregulator
ProdukttypERC 112C
SCIP ID nrf9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP-dokumentproduktnamnERC112x
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]100 V

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.127 Kilogram
Nettovikt0.077 Kilogram
Volym0.417 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162507834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm