Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektronisk kylregulator, ERC 112C

080G3259

Digitala ingångar (DI) [pc]: 1, Matningsspänning [V] AC: 100 - 240, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 27

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Rekommenderat byte: 080G3495

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Analoga ingångar (Al) [pc]4 antal
Annan RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal per förpackningsformat27 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital utgång (DO) [pc]4 antal
Digitala ingångar (DI) [pc]1 antal
Display colourRed
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul7(a)7(c)-I
FörpackningsformatIndustripack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkännandeCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppTemperaturregulatorer
ProduktnamnElektronisk kylregulator
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypERC 112C
RegulatortypKommersiell kyla
ServicerbarNej
Strömförsörjning [V] AC [Max]240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]100 V
TillämpningsområdeKomm. kylskåp/frysar
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.128 Kilogram
Nettovikt0.077 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.417 Liter
EAN/UPC5702428975315