Elektronisk kylregulator, ERC 112C
080G3495
Digitala ingångar (DI) [pc]: 1, Matningsspänning [V] AC: 100 - 240, Förpackningsformat: Industripack, Antal per förpackningsformat: 27
080G3495
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Analoga ingångar (Al) [pc] | 4 antal |
| Annan RoHS-dokumentation | EAEU RoHS |
| Antal per förpackningsformat | 27 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital utgång (DO) [pc] | 3 antal |
| Digitala ingångar (DI) [pc] | 1 antal |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | 7(a)7(c)-I |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | ERC 112C BLUE LED, GDM, STM32 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Temperaturregulatorer |
| Produktnamn | Elektronisk kylregulator |
| Produkttyp | ERC 112C |
| SCIP ID nr | f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd |
| SCIP-dokumentproduktnamn | ERC112x |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 240 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 100 V |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 123.4 Gram |
| Nettovikt | 109 Gram |
| Volym | 0.212 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |