Danfoss logo
AK-PC 651 Pack controller

Maskinregulator, AK-PC 651

080G0312

Funktion: 1 sug och 1 kondensor, Digitala ingångar (DI) [pc]: 18, Matningsspänning [V] AC: 110 - 230, Kommunikat.: MODBUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 8

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Rekommenderat byte: 080G0336

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.003
1 Primärbatteriets vikt kg0.003
Accessory (EF013236)TRUE
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Analoga ingångar (Al) [pc]10 antal
Analoga utgångar (AO) [pc]4 antal
Annan RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal batterier1
Antal kompressorer, max.10 antal
Antal per förpackningsformat8 antal
Batterityp eller namnLithium coin cell (CR1620)
CE-godkändYes
Depth (EF000049)348
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital utgång (DO) [pc]15 antal
Digitala ingångar (DI) [pc]18 antal
Display – tillvalPå framsida. Tillval: MMIGRS2
Display framJa
Division25
Effektförbrukning [W]12.0 W
FläktkapacitetsstyrningSteg/varvtal
FläktstyrningslägePI
FörpackningsformatMultipack
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Funktion1 sug och 1 kondensor
GodkännandeCECMIMEACGOST R
Height (EF000040)71
Kännetecken
Värde
Ingång för kapacitetsstyrningTryck/temperatur
Innehåller batterierYes
KapacitetsstyrningslägePI
Kommunikat.MODBUS
KompressorkapacitetslägeSteg/varvtal/PWM
Kondensorregulator, typTryck/temperatur
Material DescriptionDEL AK-PC 651, Control 230V LCD 2SSR
MonteringsmetodDIN-skena
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
PFAS-halt [Ja/Nej]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktegenskaperSummerKompressorsäkerhetUtsläppsgastemp., säkerhetFläktsäkerhetFlytande kondensatortryckVärmeåtervinningsfunktionHögtryck, säkerhetLCD-display, inbyggdBelastningsutjämningLågtryck, säkerhetNattoptimeringP0-optimeringRealtidsklockaSuggastemp., säkerhet
ProduktgruppKompressor-/kondensorregulator
ProduktnamnMaskinregulator
ProduktspråkKroatiskaTjeckiskaDanskaNederländskaEngelskaFranskaTyskaUngerskaItalienskaPolskaPortugisiskaRumänienRyskaSerbiskaSpanskaTurkiska
ProdukttillbehörElectron. control accessories
ProdukttypAK-PC 651
ServicerbarNej
Spare part (EF013237)TRUE
Strömförsörjning [V] AC [Max]230 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]110 V
TillämpningsområdeKapacitetsstyrning
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UtrustningInkl. anslutningar
Width (EF000008)202
Ytterligare informationReläer 5,6 solidstate-typ

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.199 Kilogram
Nettovikt1.046 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym4.991 Liter
EAN/UPC5702428882705