Maskinregulator, AK-PC 651A
080G0336
Funktion: 1 sug och 1 kondensor, Digitala ingångar (DI) [pc]: 22, Matningsspänning [V] AC: 24 - 230, Kommunikat.: MODBUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 8
080G0336
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Analoga ingångar (Al) [pc] | 16 antal |
| Analoga utgångar (AO) [pc] | 6 antal |
| Anslutningssats ingår | Ja |
| Anslutningssats, kod nr | 080G0404 |
| Antal per förpackningsformat | 8 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital utgång (DO) [pc] | 20 antal |
| Digitala ingångar (DI) [pc] | 22 antal |
| Displaytyp | LCD |
| Effektförbrukning [W] | 15.0 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Fläktkapacitetsstyrning | Steg/varvtal |
| Fläktstyrningsläge | PI |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | 1 sug och 1 kondensor |
| Godkännande | UL-erkändaCEEACUA |
| Ingång för kapacitetsstyrning | Tryck/temperatur |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitetsstyrningsläge | PI |
| Kapslingsgrad IP | IP40 |
| Kommunikat. | MODBUS |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kompressorkapacitetsläge | Steg/varvtal/PWM |
| Kondensorregulator, typ | Tryck/temperatur |
| Material Description | AK-PC 651A Control 230V LCD 2SSR RS485 S |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 230.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 40.00 V |
| Monteringsmetod | DIN-skena |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktegenskaper | SummerKompressorsäkerhetUtsläppsgastemp., säkerhetFläktsäkerhetFlytande kondensatortryckVärmeåtervinningsfunktionHögtryck, säkerhetLCD-display, inbyggdBelastningsutjämningLågtryck, säkerhetNattoptimeringP0-optimeringRealtidsklockaSuggastemp., säkerhet |
| Produktgrupp | Kompressor-/kondensorregulator |
| Produktnamn | Maskinregulator |
| Produktspråk | KroatiskaTjeckiskaDanskaNederländskaEngelskaFranskaTyskaUngerskaItalienskaPolskaPortugisiskaRumänienRyskaSerbiskaSpanskaTurkiska |
| Produkttillbehör | Electron. control accessories |
| Produkttyp | AK-PC 651A |
| Realtidsklocka | Ja |
| SCIP ID nr | 199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AK-PC-7XX-651A-351 |
| Servicerbar | Nej |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 230 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 24 V |
| Summer | Nej |
| Tillämpningsområde | Kapacitetsstyrning |
| Typbeteckning | AK-PC 651A |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.057 Kilogram |
| Nettovikt | 0.8 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 4.945 Liter |
| EAN/UPC | 5715162508541 |