Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Tändningsenheter, EBI4 C1 P, Sekundär toppspänning [kV]: 12, Matningsspänning [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: standard

052F4236

EBI4 C1P STD. TÄNDENHET 230 V OEM

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat40 antal
BeskrivningEBI4 C1P STD. TÄNDENHET 230 V OEM
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektförbrukning [W]60.0 VA
EU RoHS-undantagsklausul6(c)7(c)-I
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCE
HusStandard
Huvudsäkring [A] [Min]10 A
Innehåller batterierNo
Lagringstemperatur [°C] [Max]85 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionIgnition unit EBI4 C1P Standard 230V
Matningsspänning [V] AC230 V
Omgivande temperatur [°C] [Max]60 °C
Kännetecken
Värde
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Primär frekvens [Hz]50/60
Primär kapslingsklassIP40
Primär ström [A]0.25 A
Product line02
ProduktgruppTändningsenheter
ProdukttypEBI4 C1 P
SCIP ID nr27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
SCIP-dokumentproduktnamnIgnition unit EBI4 1P
Sekundär toppspänning [kV]12
Sekundäranslutning, kortslutningsström [mA]30 mA
Strömförsörjning [V] AC [Max]255 V
Strömförsörjning [V] AC [Min]187 V
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.293 Kilogram
Nettovikt0.292 Kilogram
Volym0.281 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425074868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm