Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Överbelastningsrelä, TI 9C-5

047H3138

Ström DOL-motorstartare[A] [Min]: 2.7, Ström DOL-motorstartare[A] [Max]: 4.2
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktMinikontaktorer CI-5-
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Identisk produkt047H4068
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionTERMRELÄ TI 9C-5 2,70 - 4,20A
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppKontaktorer och motorstartare
ProduktnamnÖverbelastningsrelä
ProdukttypTI 9C-5
Ström DOL-motorstartare[A] [Max]4.20 A
Ström DOL-motorstartare[A] [Max]7.30 A
Ström DOL-motorstartare[A] [Min]2.70 A
Ström DOL-motorstartare[A] [Min]4.70 A
UL godk. fil nummerE82701
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.116 Kilogram
Nettovikt0.116 Kilogram
Volym0.233 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423270590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm