Danfoss logo
Solenoid valves,  EV220S 22 G1

Magnetventil, EV220S, Funktion: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM

042U4622

Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: c UL us; WRAS, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialMässing
Anslutningsstorlek [in]1
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat12 antal
Antal vägar2/2
ApplikationÖppet system
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]200 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]500 ms
China RoHS exemption clause7.3
DelprogramnamnEV220S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.300 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]4.350 psi
DriftServostyrd (membran)
Dysstorlek [mm]22.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]7/8 in
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
GodkännandeWRASc UL us
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Kv värde [gal/min]8.100 gal/min
Kv värde [m³/h]7.000 m³/h
Kännetecken
Värde
Manövreringsanordning [mm]9.0 mm
Material DescriptionValve EV220S 22B G 1E NC000
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]15.0 bar
Max. testtryck [psig]217.5 psig
MediarekommendationerWater & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Max]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Omgivningstemp. max122 °F
Omgivningtemp. max50 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV220S
SCIP ID nr5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP-dokumentproduktnamnEV220S
ServicerbarNej
Specification nyckelEV220S 22B G 1E NC000
StälldonS
Ställdonsstorlek9 mm clip-on S
Ställdonsstorlek [tum]0.35 in
Tätn. mat.EPDM
TypbeteckningEV220S 22
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.803 Kilogram
Nettovikt0.755 Kilogram
Volym1.295 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162492222
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm