Danfoss logo
-product-details

040B0399

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsstorlek [in]1 1/4 in
AnslutningstypUNF
Antal per förpackningsformat24 antal
Används för produktOUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSight glass high pressure
Max. Arbetstryck [bar]140.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]2030 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppReservdelar för oljehantering
ProduktnamnSight glass
ProdukttypSpare part
TypbeteckningSynglas

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt220 Gram
Nettovikt200 Gram
Volym0.414 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255193968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm