Elektronisk mjukstartare, MCI 50CM-3 I-O
037N0401
Spolspänning [V] DC: 24 - 480, Matningsspänning [V] AC: 400, Kontrollerade faser: 3
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
037N0401
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | Kompressor |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Fast inställning | Ja |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kontrollerade faser | 3 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | MCI 50CM-3 IO Electroni soft starte M/10 |
| Matningsspänning [V] AC | 400 V |
| Max last [A] | 35 A |
| Max. belastn. (bypass) [A] | 50 A |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Kontaktorer och motorstartare |
| Produktnamn | Elektronisk mjukstartare |
| Produkttyp | MCI 50CM-3 I-O |
| Spolspänning [V] DC [Max] | 480 V |
| Spolspänning [V] DC [Min] | 24 V |
| Spolspänning vid 50/60Hz [Max] | 480 V |
| Spolspänning vid 50/60Hz [Min] | 24 V |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.764 Kilogram |
| Nettovikt | 2.626 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5702423225774 |