Elektronisk mjukstartare, TCI 15
037N0045
Matningsspänning [V] AC: 230 - 480, Kontrollerade faser: 1
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
037N0045
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Fast inställning | Nej |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | C UL US-LISTADECEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kontrollerade faser | 1 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | STARTMOMENTBEGR TCI-15 4KW 15A |
| Max last [A] | 15 A |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Kontaktorer och motorstartare |
| Produktnamn | Elektronisk mjukstartare |
| Produkttyp | TCI 15 |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 480 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 230 V |
| UL godk. fil nummer | E198251 |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.688 Kilogram |
| Nettovikt | 0.67 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 1.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702423108756 |