Topplock, ICS3 125, Stål
027H7143
Ingående delar: Manuell spindel; Packning, Används för produkt: ICS 125, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
027H7143
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Används för produkt | ICS 125 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Ext. pilottryckanslutning | Nippel (P2-port) |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Husmaterial | Stål |
| Ingående delar | PackningManuell spindel |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Lock | 3 funktionsmoduler |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Märke | ICV Flexline |
| Material Description | ICS 125 Top cover complete |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Pilotanslutning, konfiguration | P: Parallell anslutningSI-SII: seriell anslutning |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgrupp | Tryck- och temp.regleringsventiler |
| Produktnamn | Topplock |
| Produkttillbehör | ICM-/ICS-/ICLX-tillbehör |
| Produkttyp | ICS3 125 |
| Servicerbar | ICM-/ICS-/ICLX-reservdelar |
| Tryckmätaranslutning | Inv. gänga med blindplugg |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 17.33 Kilogram |
| Nettovikt | 17.19 Kilogram |
| Volym | 16.732 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428231503 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |