Danfoss logo
MSV-D, 003Z7000 – 003Z7006, L

LENO MSV-D, DN 15, Invändig gänga thread ISO 228/2

003Z7001

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 15

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningarG ½
AnslutningstyperInvändig gänga thread ISO 228/2
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningLENO™ MSV-D valve with internal thread DN 15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [kPa] [Max]3 KPa
DräneringsfunktionNej
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
InställningsskalaJa
Kvs-värden [m³/h]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-D DN15
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line28
ProduktgruppManuell balansering
ProdukttypLENO MSV-D
SCIP ID nr76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP-dokumentproduktnamnMSV-D/ASV-D
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
TestpluggarMed testpluggar
TryckklassPN 20
Ventilhus, materialCW 617N
VentilstorlekDN 15

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.655 Kilogram
Nettovikt0.59 Kilogram
Volym1.396 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424617837
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm