Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 16, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5690

Funktion: Diff.tryckavlastningsregulator

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
ApplikationFjärrvärme och kyla
BeskrivningDifferential pressure relief actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]125 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]3.00 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.50 bar
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
FunktionDiff.tryckavlastningsregulator
HusmaterialStål ma.t nr. 1.0345, förzinkad
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Material DescriptionAFPA 2 PN16 0,5-3 80cm2 yellow
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Övertryck [bar] [Max]16 bar
Product line08
ProduktgruppStälldon – Tryckflöde
ProdukttypAFPA 2
Spring colouryellow
Ställdonets dimension [cm2]80 cm²
Ställdonets membranmaterialEPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 16
TryckregulatorAvlastningsregulator för differenstryck
Version för montageFörbigång

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt11.677 Kilogram
Nettovikt10 Kilogram
Volym50.303 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162292617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm