Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 gul |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 250 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 0.60 bar |
| Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Färg | Gul |
| Flödesbegränsning | Nej |
| Flödesreglering | Nej |
| Funktion | Diff.tryckavlastningsregulator |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningstyp | Adjustable |
| Material Description | AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 yellow |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
| Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Övertryck [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Ställdon – Tryckflöde |
| Produkttyp | AFPA |
| SCIP ID nr | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AFP/A/B |
| Slaglängd [mm] | 7.00 mm |
| Ställdonets dimension [cm2] | 250 cm² |
| Tryckklass | PN 25 |
| Tryckregulator | Tryckavlastningsregulator |
| Version för montage | Förbigång |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 13.547 Kilogram |
| Nettovikt | 12.463 Kilogram |
| Volym | 47.04 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |