AFPA 2, PN 16, 0.2 bar - 0.8 bar, 320 cm²
003G5694
Funktion: Diff.tryckavlastningsregulator
003G5694
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Applikation | Fjärrvärme och kyla |
| Beskrivning | Differential pressure relief actuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 250 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 65 mm |
| Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 0.80 bar |
| Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Flödesbegränsning | Nej |
| Flödesreglering | Nej |
| Funktion | Diff.tryckavlastningsregulator |
| Husmaterial | Stål ma.t nr. 1.0345, förzinkad |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningstyp | Adjustable |
| Material Description | AFPA 2 PN16 0,2-0,8 320cm2 yellow |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Övertryck [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Ställdon – Tryckflöde |
| Produkttyp | AFPA 2 |
| Ställdonets dimension [cm2] | 320 cm² |
| Ställdonets membranmaterial | EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt) |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 16 |
| Tryckregulator | Avlastningsregulator för differenstryck |
| Version för montage | Förbigång |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 28 Kilogram |
| Nettovikt | 20.5 Kilogram |
| Volym | 184.623 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162292495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |