Danfoss logo
Termix VVX-ID-product-category

Termix VVX-ID

P-märkt fjärrvärmecentral för villor i fjärrvärmesystem.

Features and benefits

  • Fjärrvärmecentral för villor
  • Indirekt uppvärmning, reglering av varmvattentemperaturen med en termostatisk ventil/flödesreglerventil
  • Elektronisk värmereglering med utegivare och framledningsgivare
  • Kapacitet för upp till 15 kW värme och 0,32 liter/sekund varmvatten
  • Fungerar oberoende av differenstryck (0,5–6,0 bar)
  • Kräver litet installationsutrymme
  • Rör och plattor är tillverkade av rostfritt stål
  • Minimal risk för kalkbildning och bakteriebildning
  • Helisolerad