Danfoss logo
SE99410001_VVX-IDP_22-22_cover_r

Termix VVX-ID, Typ 40-40, Regulatornamn för tappvarmvatten: IHPT

144H3589

Produkttyp: Termix VVX-ID, Typ 40-40, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutningsdimension fjärrvärme3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten3/4"
Anslutningsdimension värme3/4"
Anslutningsdimension värmeG inv. gänga
AnslutningsriktningBotten
Anslutningsriktning primärlängst ner
Anslutningstyp fjärrvärmeG inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvattenG inv. gänga
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivningVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Bredd med kapsling [mm]515 mm
Bredd utan kapsling [mm]510 mm
CE-godkändYes
Cirkulation av tappvarmvattenUtan
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Djup med kapsling [mm]260 mm
Djup utan kapsling [mm]260 mm
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
GodkännandeCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
Höjd med kapsling [mm]770 mm
Höjd utan kapsling [mm]770 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KapslingsalternativMedföljer
KapslingsmaterialGrålackat stålblad
Material DescriptionVVX-IDP 40-40 ECL120 VS0,63mS1*130-N2+1
Matningsspänning [V]230.0 V
Nominellt tryck, primärt [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line33
ProduktgruppSmå centraler
ProdukttypTermix VVX-ID
Reglertyp för tappvarmvattenFlöde/termostatisk
Reglertyp värmeElektronisk
Regulatornamn för tappvarmvattenIHPT
Rördimension fjärrvärmeØ18
Rördimension för tappvarmvattenØ18
Rördimension värmeØ18
SCIP ID nr07d36868-53b9-42ce-a75a-12f9e3d227a4
SCIP-dokumentproduktnamnVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Station size typeTyp 40-40
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min]1.0 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C]120 °C
UL-certifieringNo
Värme regulatornamnECL 120
Värme, värmeväxlartypXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterialBrazed copper
Värmeväxlartyp för tappvarmvattenXB06H+-1 40 G3/4"*20 H

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt35 Kilogram
Nettovikt34 Kilogram
Volym103.103 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715628120126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm